チタンねじ(チタンボルト) /特長・機能:非磁性
チタンねじ(チタンボルト)とは
チタンねじ(チタンボルト)とは、材質がチタンでできているねじで、軽量、非磁性、耐蝕性にすぐれているといった特長があります。
非磁性が求められる半導体製造装置や電子顕微鏡などの精密機器に使われることがあります。
関連記事:チタンの特性
NBKではチタンねじの他に、チタン材質のナット・座金・六角レンチも取りそろえております。
まずは利用したいチタンねじを特長や形状などの切り口で調べられる、絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品をお選びください。
チタンねじ(チタンボルト)をねじの呼びから選ぶ
選定条件
- 特長・機能を選ぶ非磁性
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | チタン座金(ガス抜き溝つき) | チタン六角レンチ | ||||||
| 品番 | SVFT | SWAT-VF | SKHTG | ||||||
| 特長 | チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) 低アウトガス 非磁性 |
軽量 非磁性 |
非磁性工具 | ||||||
| 価格(税別) | 4,180円~ | 100円~ | 4,560円~ | ||||||
| 材質 | 純チタン | 純チタン | 64チタン | ||||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | - | バレル研磨 | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M4 | M3 ~ M5 | - | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SVFT-M3 SVFT-M4 | SWAT-3-VF SWAT-4-VF SWAT-5-VF | SKHTG-1.5 SKHTG-2 SKHTG-2.5 SKHTG-3 SKHTG-4 SKHTG-5 SKHTG-6 |