50 チタンねじ(チタンボルト)
チタンねじ(チタンボルト)とは
チタンねじ(チタンボルト)とは、材質がチタンでできているねじで、軽量、非磁性、耐蝕性にすぐれているといった特長があります。
非磁性が求められる半導体製造装置や電子顕微鏡などの精密機器に使われることがあります。
関連記事:チタンの特性
NBKではチタンねじの他に、チタン材質のナット・座金・六角レンチも取りそろえております。
まずは利用したいチタンねじを特長や形状などの切り口で調べられる、絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品をお選びください。
チタンねじ(チタンボルト)をねじの呼びから選ぶ
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)50
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | |||||
| 品番 | SNST-M6-50 | SNSTG-M6-50 | SNSTG-M8-50 | SNSTG-M10-50 | |||||
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
|||||
| 価格(税別) | 1,540円~ | 2,850円~ | 4,000円~ | 6,730円~ | |||||
| 材質 | 純チタン | 64チタン | 64チタン | 64チタン | |||||
| ねじの呼び | M6 | M6 | M8 | M10 | |||||
| ねじ長さ | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質