• 特殊ねじ
  • チタンねじ(チタンボルト)

チタン六角ナット

Titanium Hexagon Nut

SHNT-F

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SHNT-Fチタン六角ナット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T t1 D 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SHNT-M3-F M3 0.5 5.5 3.7 0.8 8 0.4 240 264 CAD カート 在庫品
SHNT-M4-F M4 0.7 7 4.2 0.8 10 0.72 240 264 CAD カート 在庫品
SHNT-M5-F M5 0.8 8 5.5 1.1 12 1.3 330 363 CAD カート 在庫品
SHNT-M6-F M6 1 10 6 1.5 14 1.9 430 473 CAD カート 在庫品
SHNT-M8-F M8 1.25 12 7.5 1.5 17 3.3 590 649 CAD カート 在庫品
SHNT-M10-F M10 1.5 14 9 1.8 19 4.8 1,070 1,177 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SHNT-F
本体 TW340(チタン2種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

機械的性質

TW270(チタン1種) TW340(チタン2種)
引張強さ(N/mm2 270-410 340-510
0.2%耐力(N/mm2 165以上 215以上
伸び(%) 27以上 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW270(チタン1種) TW340(チタン2種)
比重 4.51 4.51
融点(℃) 1668 1668
縦弾性係数(GPa) 106 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

チタンねじ(チタンボルト)を他の条件で探す

材質を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

チタンねじ(チタンボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります