• 特殊ねじ
  • チタンねじ(チタンボルト)

六角穴付き極低頭小頭ボルト(純チタン製)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Small Head - Titanium

SSHT-SD-UT

  • スペース
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量
  • スリム
  • 低アウトガス
  • 装飾

形状図

SSHT-SD-UT六角穴付き極低頭小頭ボルト(純チタン製)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつけ
トルク*1(N・m)
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSHT-M3-6-SD-UT M3 0.5 6 5 1.3 1.5 2 0.6 0.2 690 759 CAD カート 在庫品
SSHT-M3-8-SD-UT M3 0.5 8 5 1.3 1.5 2 0.6 0.25 730 803 CAD カート 在庫品
SSHT-M3-10-SD-UT M3 0.5 10 5 1.3 1.5 2 0.6 0.29 770 847 CAD カート 在庫品
SSHT-M4-8-SD-UT M4 0.7 8 6 1.5 2 2.5 1.2 0.44 760 836 CAD カート 在庫品
SSHT-M4-10-SD-UT M4 0.7 10 6 1.5 2 2.5 1.2 0.53 820 902 CAD カート 在庫品
SSHT-M4-12-SD-UT M4 0.7 12 6 1.5 2 2.5 1.2 0.61 860 946 CAD カート 在庫品
SSHT-M5-10-SD-UT M5 0.8 10 8 1.5 3 3 2.5 0.6 860 946 CAD カート 在庫品
SSHT-M5-12-SD-UT M5 0.8 12 8 1.5 3 3 2.5 0.75 890 979 CAD カート 在庫品
SSHT-M5-16-SD-UT M5 0.8 16 8 1.5 3 3 2.5 1 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
SSHT-M6-10-SD-UT M6 1 10 9 1.5 3 4 5 1 900 990 CAD カート 在庫品
SSHT-M6-12-SD-UT M6 1 12 9 1.5 3 4 5 1.2 940 1,034 CAD カート 在庫品
SSHT-M6-16-SD-UT M6 1 16 9 1.5 3 4 5 1.6 1,010 1,111 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SSHT-SD-UT
本体 TW340(チタン2種)

用途

機器・装置の省スペース化・軽量化
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 純チタン製の六角穴付き極低頭小頭ボルト。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • 頭部径が小さいため、通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性

使用例

通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SSHT-SD-UT六角穴付き極低頭小頭ボルト(純チタン製)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SSHT-SD-UT六角穴付き極低頭小頭ボルト(純チタン製)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SSHT-M3-SD-UT 5 5.03
SSHT-M4-SD-UT 6 8.78
SSHT-M5-SD-UT 8 14.2
SSHT-M6-SD-UT 9 20.1

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

チタンねじ(チタンボルト)を他の条件で探す

材質を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

チタンねじ(チタンボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります