• 特殊ねじ
  • チタンねじ(チタンボルト)

チタン座金(ガス抜き溝つき)

Washers with Vent Groove - Titanium

SWAT-VF

  • 真空
  • クリーン
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SWAT-VFチタン座金(ガス抜き溝つき)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SWAT-3-VF 3 3.2 7 0.5 0.068 100 110 CAD カート 在庫品
SWAT-4-VF 4 4.3 9 0.8 0.18 100 110 CAD カート 在庫品
SWAT-5-VF 5 5.3 10 1 0.25 120 132 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。


材質・仕上げ

SWAT-VF
本体 TP340C(チタン2種)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き溝が機器・装置のキリ穴に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • チタン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)SVST
    SVST)と組み合わせてご使用ください。

使用例

キリ穴に溜まったガスはSWAT-VFで、ねじ穴の底に溜まったガスはSVSTSVST)で排出します。

SWAT-VFチタン座金(ガス抜き溝つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

チタンねじ(チタンボルト)を他の条件で探す

材質を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

チタンねじ(チタンボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります