• 特殊ねじ
  • チタンねじ(チタンボルト)

チタンゆるみ止めナット

Titanium Hexagon Lock Nut

SWUT

  • クリーン
  • 非磁性
  • 軽量
  • ゆるみ止め

形状図

SWUTチタンゆるみ止めナット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T C(約) T 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SWUT-M3 M3 0.5 5.5 4 6.4 4 0.27 450 495 CAD カート 在庫品
SWUT-M4 M4 0.7 7 5 8.1 5 0.52 530 583 CAD カート 在庫品
SWUT-M5 M5 0.8 8 6.5 9.2 6.5 0.77 640 704 CAD カート 在庫品
SWUT-M6 M6 1 10 8 11.5 8 1.8 840 924 CAD カート 在庫品
SWUT-M8 M8 1.25 13 9.8 15 9.8 3.5 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SWUT-M10 M10 1.5 17 12 19.6 12 7.3 1,820 2,002 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SWUT
本体 FRS-9901(TW340相当)
ナイロンリング ナイロン66

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/ゆるみ止め

特長


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

チタンねじ(チタンボルト)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(チタン)

チタンねじ(チタンボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります