更新日:2025年09月02日
カップリングの選定方法
下記の方法に従って適正なカップリングを選定してください。 1. タイプの選定 2. サイズの選定 3. 最大軸穴径・最高回転数の確認 4. その他の仕様の確認 選定ナビをご利用いただくことで、簡単に選定ができます。 >>選定ナビのご利用方法
1. タイプの選定
装置の仕様に適したカップリングのタイプを選定してください。
特長一覧からタイプを選ぶ
各タイプの特長から仕様に適したカップリングを選定してください。 >>特長一覧からタイプを選ぶ
使用モータからタイプを選ぶ
ご使用のモータに適したカップリングを選定してください。 >>カップリングとモータの組み合わせ
使用例からタイプを選ぶ
実際の使用例を参考に仕様に適したカップリングを選定してください。 >>使用例のご紹介
使用環境からタイプを選ぶ
ご使用環境に適したカップリングを選定してください。 >>特殊環境対応カップリング
2. サイズの選定
装置の負荷トルクを伝達できるサイズを選定してください。連続的な運転によって発生する負荷トルクが常用トルク以下になるようにしてください。
![]()
ゴム・樹脂を使用しているカップリングは使用温度により常用トルク・最大トルクが変化します
(MSXP、MOP、MOHSを除く)。
周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の補正係数で補正してください。
| 周囲温度 | 温度補正係数 |
|---|---|
| -20℃ - 30℃ | 1.00 |
| 30℃ - 40℃ | 0.80 |
| 40℃ - 60℃ | 0.70 |
| 60℃ - 120℃ | 0.55 |
なお、補正係数が適用できるのは、各カップリングの「使用可能温度」範囲内に限られます。
使用可能温度はこちらをご参照ください。
オールメタルのカップリング、MSXP、MOP、MOHSは温度によるトルク低下が小さいため、本表による補正は不要です。
3. 最大軸穴径・最高回転数の確認
設計条件の軸穴径・回転数のいずれもが最大軸穴径・最高回転数以下であることを確認してください。
最大軸穴径・最高回転数のいずれか一方または両方が満足をしていない場合はサイズを変更してください。
![]()
4. その他の仕様の確認
最後に、寸法・性能表で、その他についても設計条件を満足していることを確認してください。
![]()