更新日:2024年02月27日

豊富な品揃え。機械要素部品の巧みな活用法

長いねじにすばやく締めつけたい  NEW

  • 長いねじでもスピーディに締めつけができるノブがあります。ノブのストレート穴にねじを通し、締めつけ位置でノブをねじに垂直に引き起こし、締めつけます。
商品記号 商品名
LQNN クイッククランプナットレバー
KSQ/KSQS クイックセブンロブノブ
KQC/KQCS クイッククランプノブ

すばやくワークを着脱したい 

  • カムの作用で、ワークを素早く確実に固定。
  • 従来商品のカムレバー LZX に加えて、コストパフォーマンスにすぐれた、偏心カムつきクランプレバーLDM-ECも新しく標準化。
商品名
偏心カムつきクランプレバー
カムレバー

段取りの再現性を高めたい

  • デジタルポジションインジケータは、送り回転軸にセットしてワークの移動量をデジタル表示します。作業者の勘や感覚に頼ることなく段取りを容易に再現できます。
商品記号 商品名
REDTS/REDSS デジタルポジションインジケータ
  • 移動距離を簡単に目視確認できるスケールプレートは、くり返し作業の段取りの位置合わせなどに有効です。左右ねじを用いた機構に適した1/2縮尺目盛りもあります。


商品名
スケール・スケール用ポイント

レバーをすばやく、確実に締めつけたい

  • レバーの上下動作で、すばやく締めつけと解放が可能。
  • NBKのカムレバーは、レバーを倒す方向を一定にしたまま、締めつけ力を調整することができます。
商品記号 商品名
LWAMシリーズ カムレバー(おねじ)・調整タイプ
LWBMシリーズ カムレバー(おねじ)・固定タイプ
LWAFシリーズ カムレバー(めねじ)・調整タイプ
LWBFシリーズ カムレバー(めねじ)・固定タイプ
LWRBSシリーズ カムレバー用回り止めブラケット

工具レスで締めつけトルクを管理したい

  • トルクコントロールノブは、トルクリミット機構を内蔵し、締めつけトルクの管理ができます。
  • 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
商品記号 商品名
KTCM/KTCF トルクコントロールノブ

狭い場所でねじを確実に締めつけたい

  • 締めつけ座面にアキシアルベアリングを内蔵し、座面部の摩擦によるトルク損失を軽減することで、通常の約半分の締めつけトルクで同じ締めつけ力が得られます。
商品記号 商品名
LDBM パワークランプレバー(おねじ)
LDBF パワークランプレバー(めねじ)
KJB パワー十字ノブ
  • 既存のレバー・ノブと SABW SABWS を組み合わせて使用しても、同様の効果で通常の約半分の締めつけトルクで同じ締めつけ力が得られます。

商品記号 商品名
SABW
アキシアルベアリング付き座金
(スティール製)
SABWS
アキシアルベアリング付き座金
(ステンレス製)

組み立て作業時間を短縮したい  NEW

  • 座金が組み込まれたクランプレバーがあります。ねじに座金を組みつける必要がなく、作業時間を短縮できます。また、座金が脱落する心配もありません。
商品記号 商品名
LDM-W シリーズ クランプレバー・ばね座金組み込みタイプ
LDM-LWシリーズ クランプレバー・平座金組み込みタイプ
LDM-LWPシリーズ クランプレバー・長穴用座金組み込みタイプ

狭い場所でインデックスプランジャを使用したい  RENEWAL

  • リングで操作するインデックスプランジャがあります。操作後にリングを倒せば、上部スペースが確保できます。
  • コンパクトタイプのインデックスプランジャがあります。
商品記号 商品名
PLZX/PLZXS
PLZY/PLZYS
インデックスプランジャ ・ リングタイプ
PNHX/PNHY
PIX/PIY
PHX/PHY
インデックスプランジャ ・ コンパクトタイプ

ノブの誤操作を防止したい

  • クランプノブ KXM KXF シリーズは、通常、ノブとねじ部がフリー状態で、ねじを締めつけることができません。ノブを押しつけると、内部のセレーションがかみ合い、ねじを締めつけることができるため、不用意な操作を防止します。
商品記号 商品名
KXM クランプノブ(おねじ)・スティール製
KXMS クランプノブ(おねじ)・ステンレス製
KXF クランプノブ(めねじ)・スティール製
KXFS クランプノブ(めねじ)・ステンレス製

インデックスプランジャの誤操作を防止したい

  • PLXPLYシリーズに赤色と黒色の2色のノブを標準化。誘目性が高まり、誤操作を防止します。
  • PXBは操作ボタンつき。ボタンでピンの出し入れ操作を制限し、誤操作を防止します。
  • PSKXは操作ノブを回さないとピンを引っ込めることができない誤操作防止機構つきです。
商品記号 商品名
PLX インデックスプランジャ(スティール製)
PLXS インデックスプランジャ(ステンレス製)
PLY インデックスプランジャ(スティール製)・ロック機構つき
PLYS インデックスプランジャ(ステンレス製)・ロック機構つき
PXB インデックスプランジャ・操作ボタンつき
PSKX インデックスプランジャ・誤操作防止機構つき

インデックスプランジャのピンの形状を変更したい

  • ピンの着脱が可能なインデックスプランジャ。ピンを取り外して、ピン先端の追加工が容易にできます。
商品記号 商品名
PLAX/PLAXS インデックスプランジャ・ピン着脱タイプ
PLAY/PLAYS インデックスプランジャ・ロック機構つき・ピン着脱タイプ

工具レスでねじを締めつけ  NEW

  • ねじをレバーやノブに置き換えると、レンチやスパナなどの工具が不要になります。工具の準備・持ち替えがなくなり、作業効率がアップします。
商品名
レバー
ノブ

清掃しやすい部品が欲しい  RENEWAL

  • 凹凸が少なく、ごみやほこりがたまりにくい形状で、清掃性にすぐれています。オールステンレス製ですぐれた耐蝕性と強度があります。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
 
商品記号 商品名
LDMS-LW-AS
クランプレバー・平座金組み込みタイプ・オールステンレス製
LDMS-W-AS
クランプレバー・ばね座金組み込みタイプ・オールステンレス製
LDMS-LWP-AS
クランプレバー・長穴用座金組み込みタイプ・オールステンレス製
LDMS-AS/LDFS-AS
クランプレバー・オールステンレス製
LDCMS-AS/LDCFS-AS
ミニクランプレバー・オールステンレス製
KYTS-K/KYTS-M/KYTS-R
三角ノブ
KEHMS
ステンレスハンドノブ(おねじ)
KEHS
ステンレスハンドノブ
KJFS-NI
十字ノブ
GSS
ステンレス固定グリップ
GDPS-NI
ステンレス回転グリップ

SUS316L製の耐蝕性にすぐれた部品が欲しい

  • SUS316L製の各種商品を標準化しています。
 
商品記号 商品名
LNNS-A4
クランプナットレバー
KSHM-A4/KSH-A4
ステンレスハンドノブ
KTLFS-A4
スリーロブノブ
USP-A4
ステンレス取っ手
HNGS-A-A4
メタルヒンジ(ステンレス製)
SNSL
六角穴付きボルト(SUS316L)

タブレットPCや液晶モニターを生産現場に導入したい  RENEWAL

  • 画N固®(ディスプレイ機器固定部品)シリーズはタブレットPCやディスプレイを機器・装置のさまざまな場所に取りつけることができます。
  • ご希望のタブレットPCに対応した特殊仕様の画N固®も製作します。
 
商品名
画N固®(ディスプレイ機器固定部品)

部品の脱落・紛失を防止したい

  • 脱落防止機能つきノブ。カバー・パネルをフレームからの取りはずしても、ノブとカバー・パネルが分離しないため、紛失を防止できます。
 
商品記号 商品名
KDMS-SC 脱落防止ディンプルノブ
KNM-SC 脱落防止ローレットノブ
KUM-SC 脱落防止ローレットノブ

 

  • 脱落防止取っ手 UNMS-SC は取りつけナットがゆるんでも、不用意に部品が脱落することはありません。
    取っ手を溶接などで固定する手間を省きます。
  • 取っ手用脱落防止座金 LYSC-N を使用することで、取りつけねじの脱落を防止します。


商品記号 商品名
UNMS-SC
脱落防止取っ手
LYSC-N
取っ手用脱落防止座金
LYSC-N-SCC
取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)
  • 脱落防止タイプのセブンロブノブは機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
  • リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。

商品記号 商品名
KSCMS/KSCFS
セブンロブノブ・脱落防止タイプ
  • 平座金は、ヌスミ加工部に組み込まれており、平座金の脱落を防止します。また、平座金の組み込み作業も不要です。

商品記号 商品名
LDM-W クランプレバー・ばね座金組み込みタイプ
LDM-LW クランプレバー・平座金組み込みタイプ
LDM-LWP クランプレバー・長穴用座金組み込みタイプ

扉を開けた状態で保持したい

  • ドアの開閉に一定のトルクが必要なヒンジがあります。
商品記号 商品名
C6 ドアポジショニングヒンジ
E6 トルクヒンジ

耐久性の高いヒンジが欲しい

  • オール金属製のヒンジ。本体肉厚とシャフトサイズを大きくして、耐久性を高めています。材質は、亜鉛ダイカスト、ステンレス、アルミニウム合金製を標準化。
商品記号 商品名
HNG-C メタルヒンジ・おねじタイプ
HNGS-C-NI メタルヒンジ(ステンレス製)・おねじタイプ
HNG-A メタルヒンジ
HNGS-A
メタルヒンジ(ステンレス製)
HNGA-A
メタルヒンジ(アルミニウム製)

装置の水平調節を簡単にしたい

  • テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができ、傾きを±1°まで許容できます。
商品記号 商品名
FLEM/FLEMS/FLEM-W レべリングエレメント

扉のがたつきを防止したい

  • バイスアクションラッチE3シリーズは、ラッチの開閉と扉の引き込みを回転操作のワンアクションで行います。気密性が高い容器の扉のラッチに適しています。
商品記号 商品名
E3-16-0 バイスアクションラッチ・ラージサイズ(ステンレス製)
E3-14 バイスアクションラッチ・ラージサイズ
E3-11 T-ハンドルバイスアクションラッチ
E3-56/E3-57 バイスアクションラッチ・スモールサイズ

ワークや治具をすばやく脱着したい

  • NBKのFA用小型強力マグネットは金属ホルダを用いることで、磁力線をコントロールし、吸着面の磁束密度を大きくしています。そのため、FA用小型強力マグネットは磁石単体と比較して強力な吸着力を発揮し、ワークや治具の着脱をサポートします。 
  • ねじつき、ねじ穴つきで機械・装置に取りつけやすい構造です。
 
商品名
FA用小型強力マグネット
  • 取りつけ面の傷を防止するゴムジャケットつきや、脱着用の操作リングつきなどさまざまなバリエーションがあります。

丈夫な金属製のオイルレベルウィンドウ・プラグがほしい  NEW

  • 金属製のため、すぐれた耐久性があります。
    材質は、ステンレス、アルミ、真鍮。
  • オイルシールの材質により、耐熱温度を選択できます。
  • 豊富なねじサイズバリエーション。
 
商品名
オイルレベルウインドウ
プラグ

ボールプランジャの選定に困ったら

  • ミニボールプランジャ PAF PAFS シリーズは、充実のラインアップ。下表の仕様を自由に組み合わせることができます。ご希望のボールプランジャがきっと見つかります。
サイズ 材質 荷重タイプ ゆるみ止め
M3 - M16 スティール製
ステンレス製
軽荷重
重荷重
極重荷重
あり
なし

 

 

商品記号 商品名
PAF
ミニボールプランジャ
PAFS ミニボールプランジャ(ステンレス製)
  • 全長・形状・ねじ径・荷重などの仕様を変更した特殊のボールプランジャも製作します。お問い合わせの際にはつぎの条件をご指示ください。
    • タイプ… ボールタイプまたはピンタイプ(ボールタイプの場合のスペーサの有無)
    • 形状・寸法… ねじの呼び、ねじピッチ、ねじ長さ、ボールまたはピンの直径、ストローク、全長
    • 荷重…最小荷重(初期荷重)、最大荷重
    • 材質・仕上げ…本体、ボールまたはピン、スプリング
    • ゆるみ止め…要否
    • 使用条件…温度、雰囲気、耐用回数など

機器・装置の操作手順を明確にしたい

  • カラーバリエーションを豊富に取りそろえたレバー・ノブ・取っ手があります。操作手順を色によって指示することで、より明確にできます。

  • カラーバリエーションが豊富な商品シリーズ
商品記号 商品名
LECM/LECF
ミニプラクランプレバー
LUDM/LUDF プラクランプレバー
KUDM/KUDF プラスティックミニノブ
KUWM/KUWF プラスティックウィングノブ
KGWM/KGWF プラスティックウィングノブ
UPC/UPF プラ取っ手/プラキャビネット取っ手
UUDF プラスティック取っ手

     

    • レーザ刻印サービスにより、NBK商品に記号・文字の情報を加えることで、操作手順がより明確になります。

    SEMI規格に準拠した商品が欲しい

    • NBKは、SEMI規格 第6項(ハンドルの設計)に準拠した商品を多数標準化しています。SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)とは、世界中の半導体やFPD製造、太陽光発電分野などにおいて広く利用されている業界自主基準です。本規格では、作業者が安全・快適・便利に作業するために、サプライヤ人間工学適合条件(SESC)の基準に適合したハンドルの使用が推奨されています。
     
    商品記号 商品名
    KRM ディンプルノブ
    KAB アルミボール
    UNF U取っ手

    ねじの手配の手間削減に  NEW

    • 取っ手・ヒンジカテゴリの商品に取りつけ用のねじを必要な数量だけ付属して出荷します。箱単位や袋単位で必要以上にねじを購入する必要がなく経済的です。

    関連サービス
    ねじ付属サービス

    ハンドルをすぐに使用したい

    • 軸穴の追加工が必要なハンドルに、軸穴追加工サービスをご用意しています。商品の到着後、すぐにハンドルを取りつけることができます。
    • 5種類の加工タイプがあります。用途に合わせて選択してください。

    関連サービス
    ハンドル軸穴追加工サービス

    機器・装置に適したサイズの取っ手が欲しい

    • NBKのチューブラ取っ手シリーズは1mm単位で取りつけ 寸法が指定できます。パイプ径も20mm・28mm・ 30mmから選択できます。
    • チューブラ取っ手以外でも、形状・取りつけピッチなど特 殊仕様の取っ手を製作いたします。
    関連シリーズ
    チューブラ取っ手シリーズ

    左ねじのレバー/ノブが欲しい

    • ねじ組み合わせサービスをご利用いただければ、左ねじ タイプのスクリューアダプタとご希望のレバー・ノブを組 み合わせて、左ねじのレバー・ノブが簡単にお求めいただ けます。
    • 使用例 両手でレバー・ノブを締めつける用途では、片側を左ねじにすることで 操作性が向上します。
    関連サービス
    ねじ組み合わせサービス

    お問い合わせ

    設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

    課題・事例 工作機械 半導体製造装置 食品機械 自動車製造工程 医療機器 FA機器 課題解決事例集 機械要素部品