公開日:2025年06月02日
リニアスライドレールとは?種類と特長を一挙紹介!

リニアスライドレールとは
ボールベアリングを使用して滑らかな直線運動を実現する直動案内機構です。
レールは押し出しで製造、かつ摺動面は高周波焼き入れを施しています。
また、定格荷重・静粛性能においてすぐれており、水平方向の取りつけに適しています。( TSK TSL は除く)
耐久性が求められる産業機械や生産施設で使用されています。
リニアスライドレールの機能
機能・タイプ別
モーメント荷重対応
縦方向・横方向・回転方向といったさまざまな方向からの荷重に対応。1本のみで使用可能。

水平取りつけ対応
水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけが可能なリニアスライドレールです。ストローク量は全閉時の全長を上回り、可動域の広さが魅力のロングストローク仕様。

S形状
幅をコンパクトに抑えた、断面がS形状のリニアスライドレール。ストローク量は全閉時の全長を上回り、可動域の広さが魅力のロングストローク仕様。


H形状
高さをコンパクトに抑えた、断面がH形状のリニアスライドレール。ストローク量は全閉時の全長を上回り、可動域の広さが魅力のロングストローク仕様。


リニアスライドレール選定表
定格荷重から探す

| 品番 | 高さ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR(N) | FA(N) | Mx(N・m) | My(N・m) | Mz(N・m) | ||
| TSI | 28 | 3580~12545 | 2500~8780 | 37~300 | 25~300 | 18~62 |
| 35 | 9980~22270 | 6985~15590 | 219~560 | 156~745 | 50~109 | |
| 43 | 23140~40775 | 16200~28540 | 790~2455 | 552~1710 | 157~275 | |
| TSJ | 28 | 645~3595 | 452~2515 | 30~625 | 23~435 | 17~74 |
| 35 | 2100~5510 | 1470~3860 | 218~1295 | 155~914 | 56~125 | |
| 43 | 3540~9490 | 2480~6530 | 444~2405 | 313~1685 | 119~273 | |
*1 1本あたりの定格荷重です。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合定格荷重が減少します。
荷重の方向などは技術資料をご確認ください。
TSKを使用した例

| 品番 | 高さ | 定格荷重(N) *1 |
|---|---|---|
| TSK | 80 | 587~1510 |
| 97 | 1265~2830 | |
| 117 | 2140~4755 | |
| TSL | 28 | 447~1140 |
| 35 | 1035~1930 | |
| 43 | 1890~2580 | |
| TSM | 28 | 342~496 |
| 35 | 346~534 | |
| 43 | 714~870 |
*1 1本あたりの定格荷重です。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合定格荷重が減少します。
荷重の方向などは技術資料をご確認ください。
移動距離から探す
| 品番 | 高さ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~200 | ~400 | ~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | 1201~ | ||
| TSI | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 43 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
| TSJ | 28 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 35 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| 43 | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| TSK | 80 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 97 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 117 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TSL | 28 | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 35 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 43 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| TSM | 28 | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 35 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 43 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
関連記事
商品紹介
生産性・作業性向上
カスタマイズ
工作機械
FA機器
設計者のための機械要素部品解説
機械要素部品


.jpg?awscf_publishdate=201511303613)