• コンパクトコンプレッサ

コンパクトコンプレッサ

Compact Compressor

AEPN

形状図

AEPNコンパクトコンプレッサ寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
AEPN-1100-00-A 3.5 331,000 364,100 CAD カート 非在庫品
品番 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
AEPN-1100-00-A 3.5 331,000 364,100 CAD カート 非在庫品
品番 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
AEPN-1100-00-A 3.5 331,000 364,100 CAD カート 非在庫品
品番 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
AEPN-1100-00-A 3.5 331,000 364,100 CAD カート 非在庫品

特長

  • 軽量、小型のコンプレッサ。
  • AEPNは本体にコントローラを内蔵しているため、省配線・省スペースでの設置が可能です。
  • 空気圧機器の周辺に設置でき、自動搬送車やエア源がない環境でも圧縮空気を供給できます。
  • 吐出ポートは2系統。独立制御が可能です。
  • 吐出圧力は2段階の調整が可能。アプリケーションに応じた圧力範囲が設定でき、発生エネルギーを抑えた駆動が可能です。
  • 吐出圧力が下限値まで低下すると、自動的に圧力を再調整。空気圧機器に必要な作動圧力を維持します。
  • 本体の稼働状況をフィードバックすることが可能です。供給圧力信号とステータス信号を出力します。

構造

AEPNコンパクトコンプレッサ


取りつけ

取りつけ用ねじ*1はM4ねじを使用してください。
水平方向に取りつける際は取りつけ用ブラケットが下面に、垂直方向に取りつける際はフロントカバーが下向きになるように設置してください。

AEPNコンパクトコンプレッサ

*1: 取りつけ用ねじは付属していません。


仕様

制御方式 電気
定格電流 3A
最大消費電流 5A
DO出力 24V/400mA
待機時消費電力 1W
公称作動圧力 0.6MPa
吐出空気量 6.3Nl/min(0.6MPa時)
吐出圧力範囲 0.45MPa~0.55MPa/0.55MPa~0.65MPa
負荷時間率 S3 - 15%ED(1サイクル:3分)
電磁弁 エアレスオープン
電磁弁 開閉時間 0.01s
騒音 <70db
使用可能温度 5℃~50℃

流量

AEPNコンパクトコンプレッサ


電気配線

AEPNコンパクトコンプレッサ


使用例

自動搬送車のエア源として

AEPNコンパクトコンプレッサ


使用上の注意

ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
稼働時間は負荷時間率以内の時間でご使用ください。*1

*1: AEPNは、1サイクル3分のうち稼働時間は27秒、停止時間は2分33秒です。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

直動サポートにはこのような商品があります