• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ

Positioning Arms for Display

AV-D32-23A

  • 壁面パネル・板金
  • カウンタバランススプリング
  • VESA規格対応

形状図

AV-D32-23Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ寸法図

AV-D32-23Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ寸法図

AV-D32-23Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

品番 取りつけタイプ 最大耐荷重 (平均値) (N) 上下方向へのトルク (N・m) 左右方向へのトルク (N・m) 最大 搭載質量 (kg) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
順回転 逆回転 ディスプレイ部 取りつけ部
AV-D32-23A111-76 平行タイプ 1600 1.13 7.9 4.3 9.8 7.14 1198 45,600 50,160 CAD カート 在庫品
AV-D32-23A131-76 垂直タイプ 1600 1.13 7.9 4.3 9.8 7.14 1163 45,600 50,160 CAD カート 在庫品
品番 取りつけタイプ 最大耐荷重 (平均値) (N) 上下方向へのトルク (N・m) 左右方向へのトルク (N・m) 最大 搭載質量 (kg) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
順回転 逆回転 ディスプレイ部 取りつけ部
AV-D32-23A111-76 平行タイプ 1600 1.13 7.9 4.3 9.8 7.14 1198 45,600 50,160 CAD カート 在庫品
AV-D32-23A131-76 垂直タイプ 1600 1.13 7.9 4.3 9.8 7.14 1163 45,600 50,160 CAD カート 在庫品
品番 取りつけタイプ 最大耐荷重 (平均値) (N) 上下方向へのトルク (N・m) 左右方向へのトルク (N・m) 最大 搭載質量 (kg) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
順回転 逆回転 ディスプレイ部 取りつけ部
AV-D32-23A111-76 平行タイプ 1600 1.13 7.9 4.3 9.8 7.14 1198 45,600 50,160 CAD カート 在庫品
AV-D32-23A131-76 垂直タイプ 1600 1.13 7.9 4.3 9.8 7.14 1163 45,600 50,160 CAD カート 在庫品
品番 取りつけタイプ 最大耐荷重 (平均値) (N) 上下方向へのトルク (N・m) 左右方向へのトルク (N・m) 最大 搭載質量 (kg) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
順回転 逆回転 ディスプレイ部 取りつけ部
AV-D32-23A111-76 平行タイプ 1600 1.13 7.9 4.3 9.8 7.14 1198 45,600 50,160 CAD カート 在庫品
AV-D32-23A131-76 垂直タイプ 1600 1.13 7.9 4.3 9.8 7.14 1163 45,600 50,160 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

AV-D32-23A
本体 アルミニウム合金
粉体塗装(白)
ディスプレイ用プレート S20C相当
粉体塗装(白)

特長

  • 振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
  • スムーズな操作感。
  • カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
  • ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
  • 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
  • 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。
  • 2種類の取りつけタイプを選択できます。
    AV-D32-23A111-76----平行タイプ
    AV-D32-23A131-76----垂直タイプ
    平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。
  • 左右方向に±95°、上下方向に±20°、さらにアームが左右方向に±95°スイングします。

AV-D32-23Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ

  • 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。

AV-D32-23Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ


用途

産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機

使用上の注意

AV-D32-23Aを取りつける場所の材質や構造、取りつけ金具が確実にディスプレイを支持できることを確認してください。強度不足によりAV-D32-23Aが脱落することがあります。
最大耐荷重を超える荷重でAV-D32-23Aを操作したり、負荷を加えないようにしてください。AV-D32-23Aが破損することがあります。

取りつけ

AV-D32-23Aの機器・装置への取りつけは、M5のねじを
使用してください。*取りつけ用のねじは付属していません。

AV-D32-23Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ


ディスプレイの質量と重心の距離の確認

ディスプレイ質量とディスプレイ取りつけ面と重心の距離Xが
グラフの青色の領域にあることを確認してください。

AV-D32-23Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)を他の条件で探す

搭載アイテムを選ぶ

角度保持方法を選ぶ

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります