• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

キーボード固定部品 - 固定タイプ

Mounting System for Keyboard

DKB

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ

形状図

DKBキーボード固定部品 - 固定タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
DKB-500 800 9,160 10,076 CAD カート 在庫品

構造

DKBキーボード固定部品 - 固定タイプ


材質・仕上げ

DKB
キーボードホルダ ADC12
静電塗装
クランプ ADC12
静電塗装
クランプ用ねじ SWRCH
三価クロメート処理

特長

  • キーボードを取りつけ相手に完全に固定できます。
  • クランプ用ねじを締めつけることで、キーボードをしっかり固定し落下を防ぎます。
  • B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで搭載できます。
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DKB
    アルミフレーム端面取りつけ用---DKB-AA
    丸パイプ用----DKB-PB
  • 出荷時には、2サイズのクランプ用ねじ(十字穴付きなべ小ねじ)が付属しています。
    M6×40 :キーボード幅が256mm-280mmのときに使用。
    M6×140:キーボード幅が280mm-500mmのときに使用。

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

オプション

  • オプションでマウス置きDKMPが付属できます。
  • 左右どちらにも取りつけできます。

DKBキーボード固定部品 - 固定タイプ

DKBキーボード固定部品 - 固定タイプ

品番 価格(円) 質量(g)
DKMP 1,480 288

材質・仕上げ

DKMP
マウス置き SPCC
静電塗装
マウス置き固定ノブ ナイロン6

仕様変更のご案内

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)キーボード固定部品 DKBシリーズの仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_DKB/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)を他の条件で探す

搭載アイテムを選ぶ

角度保持方法を選ぶ

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります