寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | L1 | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKB-500-PB-28 | 28 | 174 | 198 | 1130 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 在庫品 |
| DKB-500-PB-30 | 30 | 174 | 198 | 1130 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 在庫品 |
| DKB-500-PB-34 | 34 | 174 | 198 | 1120 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 在庫品 |
| DKB-500-PB-40 | 40 | 178 | 206 | 1110 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 在庫品 |
| DKB-500-PB-42.7 | 42.7 | 178 | 206 | 1105 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 在庫品 |
●固定用のゴムシートを貼っています。
構造

材質・仕上げ
| DKB-PB | |
|---|---|
| キーボードホルダ | ADC12 静電塗装 |
| クランプ | ADC12 静電塗装 |
| クランプ用ねじ | SWRCH 三価クロメート処理 |
| ブラケット | A6063 アルマイト処理 |
特長
- キーボードを取りつけ相手に完全に固定できます。
- クランプ用ねじを締めつけることで、キーボードをしっかり固定し落下を防ぎます。
- B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで搭載できます。
-
取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DKB
アルミフレーム端面取りつけ用---DKB-AA
丸パイプ用----DKB-PB -
出荷時には、2サイズのクランプ用ねじ(十字穴付きなべ小ねじ)が付属しています。
M6×40 :キーボード幅が256mm-280mmのときに使用。
M6×140:キーボード幅が280mm-500mmのときに使用。
用途
工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械オプション
- オプションでマウス置きDKMPが付属できます。
- 左右どちらにも取りつけできます。


| 品番 | 価格(円) | 質量(g) |
|---|---|---|
| DKMP | 1,480 | 288 |
材質・仕上げ
| DKMP | |
|---|---|
| マウス置き | SPCC 静電塗装 |
| マウス置き固定ノブ | ナイロン6 |
仕様変更のご案内
モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)キーボード固定部品 DKBシリーズの仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_DKB/
をご確認ください。