寸法・CAD・価格
品番 | 取りつけタイプ | 最大耐荷重(平均値) (N) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV-B30-40XC6-50 | クランプタイプ | 1100 | 2350 | 9,850 | 10,835 | CAD | カート | 在庫品 |
AV-B30-40XC6-76 | クランプタイプ | 1100 | 2350 | 9,850 | 10,835 | CAD | カート | 在庫品 |
AV-B30-40XG6-50 | グロメットタイプ | 1400 | 1790 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 在庫品 |
AV-B30-40XG6-76 | グロメットタイプ | 1400 | 1790 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
AV-B30-40X | |
---|---|
ポール | スティール 粉体塗装(各色) |
固定金具 | スティール 亜鉛メッキ クロメート処理 |
カバー | ABS 粉体塗装 |
ケーブルクリップ | PC(ポリカーボネート) |
特長
- ダイナミックマウンティングアームAV-B30-***263-**専用ポール。
-
2種類の取りつけタイプを選択できます。
AV-B30-40XC6-**----クランプタイプ
AV-B30-40XG6-**----グロメットタイプ - クランプタイプはテーブル端面を上下から挟んで固定します。取りつけ時の追加工が不要です。グロメットタイプはテーブルに穴を追加工し、ボルトを通して固定します。背面のスペースに制限がある場合に適しています。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | 色 |
---|---|
76 | 白 |
50 | 黒 |
- ケーブルクリップと結束バンドが付属しており、任意の位置でケーブルをまとめることができます。