寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | s | B | T | D | d | 許容荷重(N) | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSLT-45-M6-A-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 13 | 0.5 | 8.5 | 13 | 19 | 9 | 500 | 52 | BK | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
| LSLT-45-M6-A-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 13 | 0.5 | 8.5 | 13 | 19 | 9 | 500 | 52 | SG | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
| LSLT-65-M8-A-BK | M8 | 1.25 | 14 | 65 | 16 | 0.6 | 10.5 | 18 | 25 | 14 | 1000 | 124 | BK | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 在庫品 |
| LSLT-65-M8-A-SG | M8 | 1.25 | 14 | 65 | 16 | 0.6 | 10.5 | 18 | 25 | 14 | 1000 | 124 | SG | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LSLT | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ブシュ | SUS303 |
| インデックス機構部 | SUS301 |
| 六角穴付き皿小ねじ | SUS304 |
特長
- ワークの止めやすべり落ちの防止に。
- インデックス機構つき。90°ごとにクリック感があり、レバーの位置がピタリと決まります。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付き皿小ねじが付属しています。
- レバー部のカラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | 色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
使用例