単位 : mm
LSLT-45-M6-A-SGの材質・仕上げ
LSLT | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ブシュ | SUS303 |
インデックス機構部 | SUS301 |
六角穴付き皿小ねじ | SUS304 |
LSLT-45-M6-A-SGの特長
- ワークの止めやすべり落ちの防止に。
- インデックス機構つき。90°ごとにクリック感があり、レバーの位置がピタリと決まります。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付き皿小ねじが付属しています。
- レバー部のカラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | 色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |