単位 : mm
LSLT-65-M8-A-BKの材質・仕上げ
| LSLT | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ブシュ | SUS303 |
| インデックス機構部 | SUS301 |
| 六角穴付き皿小ねじ | SUS304 |
LSLT-65-M8-A-BKの特長
- ワークの止めやすべり落ちの防止に。
- インデックス機構つき。90°ごとにクリック感があり、レバーの位置がピタリと決まります。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付き皿小ねじが付属しています。
- レバー部のカラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | 色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
使用例







