寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | s | d | h | sw1 | sw2 | d2 | 回転方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZX-40-SK | M8 | 1.25 | 8 | 10 | 40 | 21.5 | 5 | 15 | 20 | 右回転 | 87 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-SK | M10 | 1.5 | 11 | 12 | 50 | 24.5 | 6 | 19 | 24 | 右回転 | 160 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 在庫品 |
| LZX-40-SK-L | M8 | 1.25 | 8 | 10 | 40 | 21.5 | 5 | 15 | 20 | 左回転 | 87 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-SK-L | M10 | 1.5 | 11 | 12 | 50 | 24.5 | 6 | 19 | 24 | 左回転 | 160 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| LZX-SK | |
|---|---|
| 偏心カム | スティール 浸炭窒化 |
| スペーサ | スティール 浸炭窒化 |
| 固定用ボルト | スティール 浸炭窒化 |
特長
- 偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
- あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
- スパナで操作するタイプ。
- 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
-
商品記号により、回転方向が選択できます。
LZX-SK----右回転
LZX-SK-L----左回転
1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方
構造
- カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
- 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
- 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
- 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
- 調整範囲
単位 : mm
| 品番 | 角度 | 周長 | 締めつけ方向 |
|---|---|---|---|
| LZX-40 | 270° | 70.69 | 5 |
| LZX-50 | 261.6° | 86.75 | 6 |

上図は右回転LZX-SKの図説です。左回転LZX-SK-Lの形状は左右対称になります。