寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | d | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L*1 | h | h1 | s | s1 | Dw | D1 | sw1 | sw2 | sw3 | d2 | 回転方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZX-40-SKB-R-12 | 40 | M6 | 1 | 12 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 69 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-R-22 | 40 | M6 | 1 | 22 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 71 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-R-27 | 40 | M6 | 1 | 27 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 72 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-R-32 | 40 | M6 | 1 | 32 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 73 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-R-37 | 40 | M6 | 1 | 37 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 74 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-R-42 | 40 | M6 | 1 | 42 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 75 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-R-47 | 40 | M6 | 1 | 47 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 76 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-R-57 | 40 | M6 | 1 | 57 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 77 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-R-62 | 40 | M6 | 1 | 62 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 78 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-R-67 | 40 | M6 | 1 | 67 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 79 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-R-77 | 40 | M6 | 1 | 77 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 81 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-R-82 | 40 | M6 | 1 | 82 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 83 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-L-12 | 40 | M6 | 1 | 12 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 69 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-L-22 | 40 | M6 | 1 | 22 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 71 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-L-27 | 40 | M6 | 1 | 27 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 72 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-L-32 | 40 | M6 | 1 | 32 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 73 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-L-37 | 40 | M6 | 1 | 37 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 74 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-L-42 | 40 | M6 | 1 | 42 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 75 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-L-47 | 40 | M6 | 1 | 47 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 76 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-L-57 | 40 | M6 | 1 | 57 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 77 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-L-62 | 40 | M6 | 1 | 62 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 78 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-L-67 | 40 | M6 | 1 | 67 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 79 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-L-77 | 40 | M6 | 1 | 77 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 81 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZX-40-SKB-L-82 | 40 | M6 | 1 | 82 | 21 | 8.5 | 10 | 2.5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 83 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトで締結できる最大板厚です。
材質・仕上げ
LZX-SKB | |
---|---|
偏心カム | スティール 浸炭窒化 |
つば付きスペーサ | スティール 浸炭窒化 |
固定用ブシュ | スティール 浸炭窒化 |
六角穴付きボルト (DIN 912) |
スティール |
六角穴付きボルト強度区分 | 12.9 |
ワッシャ | スティール |
特長
- 偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
- あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
- スパナで操作するタイプ。
- 相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
- つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
- 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
-
商品記号により、回転方向が選択できます。
LZX-SKB-R----右回転
LZX-SKB-L----左回転
1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方
使用上の注意
- 固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、カムレバーを固定できません。
- つば付きスペーサの座面が相手部材の取りつけ面と接するように、ザグリを設計してください。
構造
- カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャで構成されています。
- 取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。
- 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
- 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
- 調整範囲
単位 : mm
品番 | 角度 | 周長 | 締めつけ方向 |
---|---|---|---|
LZX-40 | 270° | 70.69 | 5 |
LZX-50 | 261.6° | 86.75 | 6 |
上図は右回転LZX-SKB-Rの図説です。左回転LZX-SKB-Lの形状は左右対称になります。