単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | h | s | A | B | d | sw1 | d2 | 歯数 | 回転方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZXS-50-KV-L | M10 | 1.5 | 11 | 116 | 62 | 35 | 12 | 13 | 30 | 50 | 6 | 24 | 28 | 左回転 | 315 | 30,300 | 33,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-50-KV-Lの材質・仕上げ
LZXS-KV | |
---|---|
偏心カム | SUS303相当 無電解ニッケルメッキ |
スペーサ | SUS630相当 |
固定用ボルト | SUS630相当 |
レバー | SUS303相当 |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
LZXS-50-KV-Lの特長
- 偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
- あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
- 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
-
商品記号により、回転方向が選択できます。
LZXS-KV----右回転
LZXS-KV-L----左回転
1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方
構造
- カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
- 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
- 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
- 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
- 調整範囲
単位 : mm
品番 | 角度 | 周長 | 締めつけ方向 |
---|---|---|---|
LZXS-40 | 270° | 70.69 | 5 |
LZXS-50 | 261.6° | 86.75 | 6 |
上図は右回転LZXS-KVの図説です。左回転LZXS-KV-Lの形状は左右対称になります。