• 機能レバー

ラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 上方向締めつけ

Latch Lever

LZY-KV-A

形状図

LZY-KV-Aラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 上方向締めつけ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
d
すべて
40
50
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H h s A B d sw1 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZY-40-KV-A M8 1.25 8 100 55 31 10 10 25 40 5 24 20 26 右回転 180 18,700 20,570 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-KV-A M10 1.5 11 116 62 35 12 13 30 50 6 28 24 28 右回転 309 16,700 18,370 CAD カート 在庫品
LZY-40-KV-A-L M8 1.25 8 100 55 31 10 10 25 40 5 24 20 26 左回転 180 18,700 20,570 CAD カート 実働15日目出荷
LZY-50-KV-A-L M10 1.5 11 116 62 35 12 13 30 50 6 28 24 28 左回転 309 17,500 19,250 CAD カート 実働15日目出荷
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
LZY-KV-A
スパイラルラッチ スティール
浸炭窒化
スペーサ スティール
浸炭窒化
固定用ボルト スティール
浸炭窒化
レバー スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
  • スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZY-KV-A----右回転
    LZY-KV-A-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


構造

  • ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
  • 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
  • スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみを抑えられます。
  • 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。

  • スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 締めつけ方向 ラッチ勾配
LZY-40 253.8° 4.6 2.93°
LZY-50 248.2° 5.5 2.93°

LZY-KV-Aラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 上方向締めつけ

上図は右回転LZY-KV-Aの図説です。左回転LZY-KV-A-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります