寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | C | W | R | H | Dg | s | h | d | L | G | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAF-80-C10 | 10 | 29 | 80 | 26 | 16 | 8 | 23 | 23 | 20 | 43 | 131 | 8,970 | 9,867 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HAF-80-C10-SG | 10 | 29 | 80 | 26 | 16 | 8 | 23 | 23 | 20 | 43 | 131 | 8,970 | 9,867 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HAF-100-C12 | 12 | 34 | 100 | 30 | 18 | 9.5 | 25.5 | 26 | 24 | 57.5 | 177 | 9,840 | 10,824 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HAF-100-C12-SG | 12 | 34 | 100 | 30 | 18 | 9.5 | 25.5 | 26 | 24 | 57.5 | 177 | 9,840 | 10,824 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HAF-125-C14 | 14 | 36 | 125 | 37 | 24 | 15 | 28 | 28 | 31 | 76 | 286 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HAF-125-C14-SG | 14 | 36 | 125 | 37 | 24 | 15 | 28 | 28 | 31 | 76 | 286 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| HAF | |
|---|---|
| リトラクタブル回転グリップGDR | ナイロン6(つや消し黒) |
| ハンドル | AC4B 静電塗装(各色) |
| ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- 引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDR
(GDRGDRS)つきのクランクハンドル。 - 倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
-
商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
HAF-C----丸穴(公差:H7)
HAF-B----角穴(公差:H11) -
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号なし----つや消し黒
末尾記号SG----つや消しシルバー