単位 : mm
HDA-100の材質・仕上げ
| HDA | |
|---|---|
| 本体 | AC8A 全面ショットブラスト |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
HDA-100の特長
- アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。
-
品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無を選択できます。
HDA----グリップ取りつけ穴つき
HDA-N----グリップ取りつけ穴なし - 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ
適用推奨グリップ
| 品番 | 適用推奨グリップ | |||
|---|---|---|---|---|
| プラスティック製回転グリップ GTRGTR |
プラスティック製回転グリップ GNTRGNTR |
プラスティック製固定グリップ GTMGTM |
アルミニウム製固定グリップ HSHS |
|
| HDA-80 | GTR-19-M6 | GNTR-19-M6 | GTM-19-M6 | HS-6 |
| HDA-100 | GTR-19-M6 | GNTR-19-M6 | GTM-19-M6 | HS-6 |
| HDA-125 | GTR-24-M8 | GNTR-24-M8 | GTM-24-M8 | HS-8 |
| HDA-160 | GTR-28-M10 | GNTR-28-M10 | GTM-28-M10 | HS-10 |
| HDA-200 | GTR-28-M10 | GNTR-28-M10 | GTM-28-M10 | HS-10 |
仕様変更のご案内
アルミディスクハンドル HDA / HDA-Nの仕様を下記の通り変更いたします。何卒、ご理解の上、今後とも当社商品をご愛顧いただきますようお願い申しあげます。
【変更内容】
品質向上を目的とした仕様変更を行います。
外周リム部の表面が滑らかになり、併せて外径寸法(D)を下記の通りに変更いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_2/
をご確認ください。