単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Lb | sw | sw1 | B | s | 最大締めつけ トルク (N・m) |
荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX-5-12-M8-A | - | M8 | 1.25 | 3 | 9.2 | 42 | 27 | 3.1 | 19.5 | - | 8 | - | 5 | 12 | 4.5 | 3.5/13.5 | 15 | 1750 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
PGX-5-12-M8-Aの材質・仕上げ
PGX-A | PGX-AK | |
---|---|---|
レバー部 | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
本体 | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
ピン | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | - | S45C 三価クロメート処理 |
PGX-5-12-M8-Aの特長
- 狭所向けのインデックスプランジャ。操作部がスリムな構造です。
- 通常はピンが本体から出ており、レバー部を引くとピンが本体に収納されます。レバー部を離すと内蔵スプリングの力でピンが本体から出ます。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 | ロックナット |
---|---|
A | なし*1 |
AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス