単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
B | s | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | d | C | L | L1 | L2 | L3 | Lb | sw | sw1 | Lf | H | H1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAY-10-12-A | - | 10 | 12 | M16 | 1.5 | 28 | 7.5 | M4 | 88 | 26 | 8 | 30 | - | 17 | - | 8 | 39.2 | 25.4 | 9.5/38 | 85 | 7280 | 4,540 | 4,994 | CAD | カート | 在庫品 |
PLAY-10-12-Aの材質・仕上げ
| PLAY-A | PLAY-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | SUS303 | SUS303 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| 六角穴付き皿ねじ | SUS304 | SUS304 |
| ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PLAY-10-12-Aの特長
- ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
- ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
- ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
-
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12を除く)。 - ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナットの有無 |
|---|---|
| PLAY-A | なし*1 |
| PLAY-AK | あり |
*1 ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
強度
| 品番 | ピンのせん断荷重(N) |
|---|---|
| PLAY-7 | 3570 |
| PLAY-8 | 4660 |
| PLAY-10 | 7280 |
| PLAY-12 | 10400 |
適用カラー
| 品番 | PXCS PXCS |
|---|---|
| PLAY-7 | PXCS-12-14-** |
| PLAY-8 | PXCS-16-17-** |
| PLAY-10 | PXCS-16-17-** |
| PLAY-12 | PXCS-20-22-** |






