寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLLXS-4-4-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 4.5/12 | 12 | 1160 | PXCS-8-10-** | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-4-6-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 4/12.5 | 12 | 1160 | PXCS-8-10-** | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-5-5-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 5/15 | 21 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-5-8-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 5/18 | 21 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-6-6-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 33 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-6-9-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 34 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-8-8-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 68 | 4660 | PXCS-16-17-** | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 69 | 4660 | PXCS-16-17-** | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 70 | 7280 | PXCS-16-17-** | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-12-15-A | - | M20 | 1.5 | 28 | 25.4 | 79 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 131 | 10400 | PXCS-20-22-** | 5,620 | 6,182 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-4-4-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 17 | 1160 | PXCS-8-10-** | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-4-6-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 17 | 1160 | PXCS-8-10-** | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-5-5-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5/15 | 28 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-5-8-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 28 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 43 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-6-9-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 44 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-8-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 88 | 4660 | PXCS-16-17-** | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-8-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 89 | 4660 | PXCS-16-17-** | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 105 | 7280 | PXCS-16-17-** | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLLXS-12-15-AK | ○ | M20 | 1.5 | 28 | 25.4 | 79 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 166 | 10400 | PXCS-20-22-** | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PLLXS-A | PLLXS-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | SUS303 |
特長
- ロングノブタイプのインデックスプランジャ。
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:φ10・φ12を除く)。
- 割り出し・位置決めに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PLLXS-A | なし*1 |
| PLLXS-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )