単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLLXS-12-15-AK | ○ | M20 | 1.5 | 28 | 25.4 | 79 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 166 | 10400 | PXCS-20-22-** | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 在庫品 |
PLLXS-12-15-AKの材質・仕上げ
PLLXS-A | PLLXS-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | SUS303 |
PLLXS-12-15-AKの特長
- ロングノブタイプのインデックスプランジャ。
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:φ10・φ12を除く)。
- 割り出し・位置決めに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PLLXS-A | なし*1 |
PLLXS-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )