単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLLXS-4-4-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 17 | 1160 | PXCS-8-10-** | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
PLLXS-4-4-AKの材質・仕上げ
| PLLXS-A | PLLXS-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | SUS303 |
PLLXS-4-4-AKの特長
- ロングノブタイプのインデックスプランジャ。
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:φ10・φ12を除く)。
- 割り出し・位置決めに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PLLXS-A | なし*1 |
| PLLXS-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )







