寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | L4 min. |
sw | B | d | e | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNKX-5-34-M10-1 | M10 | 1 | 34 | 45 | 19 | 17 | 10 | 5 | 15.5 | 8.6 | 5 | 7/17 | 15 | 1820 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNKX-6-42-M12-1.5 | M12 | 1.5 | 42 | 53 | 21 | 19 | 12 | 6 | 19 | 9.9 | 6 | 9/24 | 41 | 2620 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNKX-6-53-M12-1.5 | M12 | 1.5 | 53 | 59 | 21 | 19 | 12 | 6 | 22.5 | 9.9 | 6 | 9/24 | 60 | 2620 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNKX-8-53-M16-1.5 | M16 | 1.5 | 53 | 68 | 28 | 26 | 16 | 8 | 22.5 | 13.9 | 8 | 11/30 | 90 | 4660 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PNKX | |
|---|---|
| ノブ | ガラス繊維強化ナイロン6 |
| 本体 | SUM24L 三価クロメート処理 |
| ピン | SUS303 |
| スプリング | SUS301 |
特長
- 手にフィットするノブを組み合わせたインデックスプランジャ。
- ワークの位置決めと固定の2つの動作を行うことができます。
- 相手側の穴の推奨公差はG7です。
操作方法