単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | L4 min. |
sw | B | d | e | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNKX-5-34-M10-1 | M10 | 1 | 34 | 45 | 19 | 17 | 10 | 5 | 15.5 | 8.6 | 5 | 7/17 | 15 | 1820 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
PNKX-5-34-M10-1の材質・仕上げ
PNKX | |
---|---|
ノブ | ガラス繊維強化ナイロン6 |
本体 | SUM24L 三価クロメート処理 |
ピン | SUS303 |
スプリング | SUS301 |
PNKX-5-34-M10-1の特長
- 手にフィットするノブを組み合わせたインデックスプランジャ。
- ワークの位置決めと固定の2つの動作を行うことができます。
- 相手側の穴の推奨公差はG7です。