寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | B | s | D | D1 | L | L2 | Lc | E | F | G | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNMV-6-10-16-BK | 6 | 10 | 30 | 16 | 67 | 10 | 10.5 | 20 | 32 | 16 | 12 | 12/32 | 57 | 1710 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PNMV-6-16-16-BK | 6 | 10 | 30 | 16 | 73 | 16 | 10.5 | 20 | 32 | 16 | 12 | 12/32 | 58 | 1710 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PNMV-8-10-16-BK | 8 | 10 | 30 | 16 | 67 | 10 | 10.5 | 20 | 32 | 16 | 12 | 12/32 | 59 | 3050 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PNMV-8-16-16-BK | 8 | 10 | 30 | 16 | 73 | 16 | 10.5 | 20 | 32 | 16 | 12 | 12/32 | 61 | 3050 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PNMV-8-12-20-BK | 8 | 12 | 37 | 20 | 82 | 12 | 14.5 | 22 | 37 | 20 | 15 | 21/58 | 120 | 3050 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PNMV-8-18-20-BK | 8 | 12 | 37 | 20 | 88 | 18 | 14.5 | 22 | 37 | 20 | 15 | 21/58 | 122 | 3050 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PNMV-10-10-16-BK | 10 | 10 | 30 | 16 | 67 | 10 | 10.5 | 20 | 32 | 16 | 12 | 12/32 | 61 | 4770 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PNMV-10-16-16-BK | 10 | 10 | 30 | 16 | 73 | 16 | 10.5 | 20 | 32 | 16 | 12 | 12/32 | 65 | 4770 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PNMV-10-12-20-BK | 10 | 12 | 37 | 20 | 82 | 12 | 14.5 | 22 | 37 | 20 | 15 | 21/58 | 123 | 4770 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PNMV-10-18-20-BK | 10 | 12 | 37 | 20 | 88 | 18 | 14.5 | 22 | 37 | 20 | 15 | 21/58 | 127 | 4770 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| PNMV-12-12-20-BK | 12 | 12 | 37 | 20 | 82 | 12 | 14.5 | 22 | 37 | 20 | 15 | 21/58 | 126 | 6870 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PNMV-12-18-20-BK | 12 | 12 | 37 | 20 | 88 | 18 | 14.5 | 22 | 37 | 20 | 15 | 21/58 | 131 | 6870 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PNMV | |
|---|---|
| レバー | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒) |
| ピン | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
| スプリング | SUS301 |
特長
- レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
- ピンのストローク方向はフランジ面に対して平行です。
- 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
- 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。
- 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。