単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容引張荷重 (N) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNXB-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 30 | 21.9 | 59.5 | 22 | 6 | 6 | 19 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 58 | 200 | 2530 | PXCS-12-17-** | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXB-6-6-AKの材質・仕上げ
| PNXB-A | PNXB-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| ボタン | ポリアセタール(赤) | ポリアセタール(赤) |
| 本体 | SUM22L相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | スティール(硬度50-60HRC) | スティール(硬度50-60HRC) |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PNXB-6-6-AKの特長
- ノブおよびボタン操作でピンの出入りを操作できるインデックスプランジャ。
- ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
-
ノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。
ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PNXB-A | なし*1 |
| PNXB-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )







