寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | センサの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1 | D | L | L1 | L2 | L3 | Lf min. | Lb | sw | sw1 | B | s | 適用ケーブル | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPS-6-9-DK | - | M12 | 1.5 | M3 | 21 | 82 | 22 | 10 | 24 | 4 | 6 | 19 | 18 | 6 | 9 | - | 146 | 22,100 | 24,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-8-12-DK | - | M16 | 1.5 | M3 | 21 | 88 | 26 | 10 | 24 | 4 | 8 | 19 | 24 | 8 | 12 | - | 172 | 24,300 | 26,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-10-12-DK | - | M16 | 1.5 | M3 | 21 | 88 | 26 | 10 | 24 | 4 | 8 | 19 | 24 | 10 | 12 | - | 175 | 24,300 | 26,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-12-15-DK | - | M20 | 1.5 | M3 | 21 | 91 | 34 | 10 | 24 | 4 | 10 | 19 | 30 | 12 | 15 | - | 216 | 24,500 | 26,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-6-9-DK-0.4-S-SN | ○ | M12 | 1.5 | M3 | 21 | 82 | 22 | 10 | 24 | 4 | 6 | 19 | 18 | 6 | 9 | USCA-M8-4-S-* | 148 | 50,300 | 55,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-8-12-DK-0.4-S-SN | ○ | M16 | 1.5 | M3 | 21 | 88 | 26 | 10 | 24 | 4 | 8 | 19 | 24 | 8 | 12 | USCA-M8-4-S-* | 174 | 52,500 | 57,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-10-12-DK-0.4-S-SN | ○ | M16 | 1.5 | M3 | 21 | 88 | 26 | 10 | 24 | 4 | 8 | 19 | 24 | 10 | 12 | USCA-M8-4-S-* | 177 | 52,500 | 57,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-12-15-DK-0.4-S-SN | ○ | M20 | 1.5 | M3 | 21 | 91 | 34 | 10 | 24 | 4 | 10 | 19 | 30 | 12 | 15 | USCA-M8-4-S-* | 218 | 52,800 | 58,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-6-9-AK | - | M12 | 1.5 | M3 | 21 | 82 | 22 | 10 | 24 | 4 | 6 | 19 | 18 | 6 | 9 | - | 149 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-8-12-AK | - | M16 | 1.5 | M3 | 21 | 88 | 26 | 10 | 24 | 4 | 8 | 19 | 24 | 8 | 12 | - | 175 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-10-12-AK | - | M16 | 1.5 | M3 | 21 | 88 | 26 | 10 | 24 | 4 | 8 | 19 | 24 | 10 | 12 | - | 177 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-12-15-AK | - | M20 | 1.5 | M3 | 21 | 91 | 34 | 10 | 24 | 4 | 10 | 19 | 30 | 12 | 15 | - | 218 | 21,800 | 23,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-6-9-AK-0.4-S-SN | ○ | M12 | 1.5 | M3 | 21 | 82 | 22 | 10 | 24 | 4 | 6 | 19 | 18 | 6 | 9 | USCA-M8-4-S-* | 151 | 47,800 | 52,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-8-12-AK-0.4-S-SN | ○ | M16 | 1.5 | M3 | 21 | 88 | 26 | 10 | 24 | 4 | 8 | 19 | 24 | 8 | 12 | USCA-M8-4-S-* | 177 | 49,500 | 54,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-10-12-AK-0.4-S-SN | ○ | M16 | 1.5 | M3 | 21 | 88 | 26 | 10 | 24 | 4 | 8 | 19 | 24 | 10 | 12 | USCA-M8-4-S-* | 179 | 49,500 | 54,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-12-15-AK-0.4-S-SN | ○ | M20 | 1.5 | M3 | 21 | 91 | 34 | 10 | 24 | 4 | 10 | 19 | 30 | 12 | 15 | USCA-M8-4-S-* | 220 | 50,000 | 55,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-6-9-EK | - | M12 | 1.5 | M3 | 21 | 82 | 22 | 10 | 24 | 4 | 6 | 19 | 18 | 6 | 9 | - | 147 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-8-12-EK | - | M16 | 1.5 | M3 | 21 | 88 | 26 | 10 | 24 | 4 | 8 | 19 | 24 | 8 | 12 | - | 173 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-10-12-EK | - | M16 | 1.5 | M3 | 21 | 88 | 26 | 10 | 24 | 4 | 8 | 19 | 24 | 10 | 12 | - | 175 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-12-15-EK | - | M20 | 1.5 | M3 | 21 | 91 | 34 | 10 | 24 | 4 | 10 | 19 | 30 | 12 | 15 | - | 216 | 24,400 | 26,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-6-9-EK-0.4-S-SN | ○ | M12 | 1.5 | M3 | 21 | 82 | 22 | 10 | 24 | 4 | 6 | 19 | 18 | 6 | 9 | USCA-M8-4-S-* | 149 | 47,800 | 52,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-8-12-EK-0.4-S-SN | ○ | M16 | 1.5 | M3 | 21 | 88 | 26 | 10 | 24 | 4 | 8 | 19 | 24 | 8 | 12 | USCA-M8-4-S-* | 175 | 52,300 | 57,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-10-12-EK-0.4-S-SN | ○ | M16 | 1.5 | M3 | 21 | 88 | 26 | 10 | 24 | 4 | 8 | 19 | 24 | 10 | 12 | USCA-M8-4-S-* | 177 | 52,300 | 57,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| POPS-12-15-EK-0.4-S-SN | ○ | M20 | 1.5 | M3 | 21 | 91 | 34 | 10 | 24 | 4 | 10 | 19 | 30 | 12 | 15 | USCA-M8-4-S-* | 218 | 52,600 | 57,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| POPS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
| ピン | SUS303 表面硬化処理 |
| ロックナット | SUS304相当 |
| マグネット | ネオジム磁石 |
| センサ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ケーブル外装 | ポリウレタン |
| センサクリップ | ポリアセタール(黒) |
| ロッドシール | ポリウレタン |
| ピストンシール/Oリング | NBR |
特長
- 空気圧駆動のインデックスプランジャ。機器装置の自動化や手動での操作が難しい場所に使用できます。
- ピンの引き込み・押し出しの両方を空気圧で行う複動タイプと、ピンの引き込み・押し出しのどちらかを空気圧で行う単動タイプ2種類があります。商品記号により選択できます。
| 商品記号 | 空気圧式 | ピン引き込み | ピン押し出し |
|---|---|---|---|
| POPS-DK | 複動タイプ | 空気圧 | 空気圧 |
| POPS-AK | 単動タイプ | 内部スプリングの力 | 空気圧 |
| POPS-EK | 単動タイプ | 空気圧 | 内部スプリングの力 |
- 通常時、POPS-AKはピンが引き込まれており、POPS-EKはピンが押し出されています。
-
商品記号により、センサの有無が選択できます。
POPS-**----センサなし
POPS-**-0.4-S-SN----センサつき
センサを取りつけることで、ピンの状態を電気的に監視することができます。安全面の強化、省人化、自動化に。

- マグネット式の2点センサでピンの引き込み・押し出し状態の両方を検出できます。
- 設定*1したピンの位置をセンサが検出すると、LEDが点灯します。2つのLEDでピンの引き込み・押し出し状態を確認できます。
- センサはIO-Link通信対応のため、通信情報からピンの状態を確認することも可能です。
- 全商品にロックナットが付属しています。
- センサつきタイプには、インデックスプランジャ本体・ロックナットに加えて、センサクリップ・センサ・六角レンチが付属します。

*1: 設定方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。
センサの電気仕様
| 出力方式 | PNP、 NO出力 |
| 電源電圧 | DC12-30V |
| 負荷電流 | 100mA以下 |
| コネクタ | M8 Aコード 4極 オス |
| IP保護等級 | IP67 |
| 消費電流 | 15mA以下 |
| 内部電圧降下 | 2.2V以下 |
| 感電保護クラス | Ⅲ |
| 使用温度範囲 | -20℃~75℃ |
| 耐衝撃性 | 30G、 11ms |
| 耐振動性 | 10Hz~55Hz、 1mm |
| EMC | EN 60947-5-2 準拠 |
| 逆接続保護 | あり |
| 短絡保護 | あり |
| チャタリング防止 | あり |
| 認証 | CEマーキング / IO-Link |
入出力回路

コネクタピン配列

センサの取りつけ
①センサをセンサクリップに横から挿入します。


*1: IO-Linkを介して設定することも可能です。
*2: 設定方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。
ピンにかかる力
単位 : N
| 空気圧0.6MPa時の推力 | 内部スプリングの弾性力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| POPS-DK | POPS-AK | POPS-EK | |||
| 引き込み時 | 押し出し時 | 引き込み時 | 押し出し時 | 引き込み時 | 押し出し時 |
| 50 | 65 | 12 | 26 | 26 | 12 |

※ピンのせん断荷重についてはお問い合わせください。
空気圧特性
| 動作圧力 | 0.4MPa~0.6MPa |
| 使用温度 | -20℃~80℃ |