寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | Lb | sw1 | B | s | Lf | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ノブの色 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRX-5-6-F-A | - | M10 | 1 | M3 | 0.5 | 16 | 42 | 22 | - | - | 5 | 6 | 7 | 8/20 | 12 | BK | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-6-7-F-A | - | M12 | 1.5 | M4 | 0.7 | 19 | 49 | 26 | - | - | 6 | 7 | 7 | 9/28 | 20 | BK | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRX-8-9-F-A | - | M16 | 1.5 | M5 | 0.8 | 23 | 65 | 34 | - | - | 8 | 9 | 9 | 12/40 | 47 | BK | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-10-11-F-A | - | M20 | 1.5 | M6 | 1 | 28 | 78 | 43 | - | - | 10 | 11 | 12 | 22/50 | 93 | BK | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-5-6-F-AK | ○ | M10 | 1 | M3 | 0.5 | 16 | 42 | 22 | 5 | 17 | 5 | 6 | 7 | 8/20 | 19 | BK | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-6-7-F-AK | ○ | M12 | 1.5 | M4 | 0.7 | 19 | 49 | 26 | 6 | 18 | 6 | 7 | 7 | 9/28 | 34 | BK | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-8-9-F-AK | ○ | M16 | 1.5 | M5 | 0.8 | 23 | 65 | 34 | 8 | 24 | 8 | 9 | 9 | 12/40 | 65 | BK | 4,960 | 5,456 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-10-11-F-AK | ○ | M20 | 1.5 | M6 | 1 | 28 | 78 | 43 | 10 | 30 | 10 | 11 | 12 | 22/50 | 113 | BK | 5,880 | 6,468 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PRX-F-A | PRX-F-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SWPB | SWPB |
| ロックナット | - | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- プッシュタイプのインデックスプランジャ。
- ピンの先端にはめねじ穴があり、用途に応じたアタッチメントを取りつけることができます。
- 通常はピンが本体に収納されています。ノブを押すとピンが本体から突き出します。ノブを離すと、内蔵のスプリングの力でピンが本体に収納されます。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 末尾記号 | ロックナット |
|---|---|
| A | なし*1 |
| AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
使用例
ピンの長さ調整に。