単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | Lb | sw1 | B | s | Lf | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ノブの色 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRX-5-6-F-A | - | M10 | 1 | M3 | 0.5 | 16 | 42 | 22 | - | - | 5 | 6 | 7 | 8/20 | 12 | BK | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRX-5-6-F-Aの材質・仕上げ
PRX-F-A | PRX-F-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
スプリング | SWPB | SWPB |
ロックナット | - | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PRX-5-6-F-Aの特長
- プッシュタイプのインデックスプランジャ。
- ピンの先端にはめねじ穴があり、用途に応じたアタッチメントを取りつけることができます。
- 通常はピンが本体に収納されています。ノブを押すとピンが本体から突き出します。ノブを離すと、内蔵のスプリングの力でピンが本体に収納されます。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 | ロックナット |
---|---|
A | なし*1 |
AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )