寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | Lb | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRXS-5-6-D | - | M10 | 1 | 29 | 22 | - | - | 5 | 6 | 7/18 | 11 | 1820 | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRXS-6-7-D | - | M12 | 1.5 | 35 | 26 | - | - | 6 | 7 | 8/21 | 18 | 2620 | 3,950 | 4,345 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRXS-8-9-D | - | M16 | 1.5 | 48 | 34 | - | - | 8 | 9 | 11/32 | 43 | 4660 | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 在庫品 |
| PRXS-10-11-D | - | M20 | 1.5 | 57 | 43 | - | - | 10 | 11 | 18/43 | 88 | 7280 | 7,150 | 7,865 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRXS-5-6-DK | ○ | M10 | 1 | 29 | 22 | 5 | 17 | 5 | 6 | 7/18 | 18 | 1820 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRXS-6-7-DK | ○ | M12 | 1.5 | 35 | 26 | 6 | 18 | 6 | 7 | 8/21 | 32 | 2620 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRXS-8-9-DK | ○ | M16 | 1.5 | 48 | 34 | 8 | 24 | 8 | 9 | 11/32 | 61 | 4660 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRXS-10-11-DK | ○ | M20 | 1.5 | 57 | 43 | 10 | 30 | 10 | 11 | 18/43 | 108 | 7280 | 7,800 | 8,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PRXS-D | PRXS-DK | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | - | SUS303 |
特長
- プッシュタイプのインデックスプランジャ。
- 通常はピンが本体に収納されています。ピンの上部を押すとピンが本体から突き出します。ピンの上部を離すと、内蔵のスプリングの力でピンが本体に収納されます。
- ピンはニッケルメッキ済み。先端部および上部とも耐摩耗性にすぐれています。ピンの上部を機械で操作する場合にも適しています。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 末尾記号 | ロックナット |
|---|---|
| D | なし*1 |
| DK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
使用例
カム部品と組み合わせて。