単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | Lb | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXS-8-9-DK | ○ | M16 | 1.5 | 48 | 34 | 8 | 24 | 8 | 9 | 11/32 | 61 | 4660 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRXS-8-9-DKの材質・仕上げ
PRXS-D | PRXS-DK | |
---|---|---|
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | - | SUS303 |
PRXS-8-9-DKの特長
- プッシュタイプのインデックスプランジャ。
- 通常はピンが本体に収納されています。ピンの上部を押すとピンが本体から突き出します。ピンの上部を離すと、内蔵のスプリングの力でピンが本体に収納されます。
- ピンはニッケルメッキ済み。先端部および上部とも耐摩耗性にすぐれています。ピンの上部を機械で操作する場合にも適しています。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 | ロックナット |
---|---|
D | なし*1 |
DK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )