寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | Lb | sw1 | H | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSVY-5-M10-L-A | - | M10 | 1 | 21 | 10 | 37.5 | 19 | - | - | 9 | 5 | 6 | 7/20 | 18 | 1190 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSVY-6-M12-L-A | - | M12 | 1.5 | 26 | 12 | 47 | 26 | - | - | 10 | 6 | 8 | 8/18 | 30 | 1710 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSVY-8-M16-L-A | - | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 56 | 30 | - | - | 13 | 8 | 10 | 11/29 | 63 | 3050 | 4,900 | 5,390 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSVY-10-M20-L-A | - | M20 | 1.5 | 37 | 20 | 69 | 37 | - | - | 15 | 10 | 12 | 21/57 | 128 | 4770 | 5,620 | 6,182 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSVY-5-M10-R-A | - | M10 | 1 | 21 | 10 | 37.5 | 19 | - | - | 9 | 5 | 6 | 7/20 | 18 | 1190 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSVY-6-M12-R-A | - | M12 | 1.5 | 26 | 12 | 47 | 26 | - | - | 10 | 6 | 8 | 8/18 | 30 | 1710 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSVY-8-M16-R-A | - | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 56 | 30 | - | - | 13 | 8 | 10 | 11/29 | 63 | 3050 | 4,900 | 5,390 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSVY-10-M20-R-A | - | M20 | 1.5 | 37 | 20 | 69 | 37 | - | - | 15 | 10 | 12 | 21/57 | 128 | 4770 | 5,620 | 6,182 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSVY-5-M10-L-AK | ○ | M10 | 1 | 21 | 10 | 37.5 | 19 | 5 | 17 | 9 | 5 | 6 | 7/20 | 25 | 1190 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSVY-6-M12-L-AK | ○ | M12 | 1.5 | 26 | 12 | 47 | 26 | 6 | 18 | 10 | 6 | 8 | 8/18 | 40 | 1710 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSVY-8-M16-L-AK | ○ | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 56 | 30 | 8 | 24 | 13 | 8 | 10 | 11/29 | 83 | 3050 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSVY-10-M20-L-AK | ○ | M20 | 1.5 | 37 | 20 | 69 | 37 | 10 | 30 | 15 | 10 | 12 | 21/57 | 163 | 4770 | 5,860 | 6,446 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSVY-5-M10-R-AK | ○ | M10 | 1 | 21 | 10 | 37.5 | 19 | 5 | 17 | 9 | 5 | 6 | 7/20 | 25 | 1190 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSVY-6-M12-R-AK | ○ | M12 | 1.5 | 26 | 12 | 47 | 26 | 6 | 18 | 10 | 6 | 8 | 8/18 | 40 | 1710 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSVY-8-M16-R-AK | ○ | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 56 | 30 | 8 | 24 | 13 | 8 | 10 | 11/29 | 83 | 3050 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSVY-10-M20-R-AK | ○ | M20 | 1.5 | 37 | 20 | 69 | 37 | 10 | 30 | 15 | 10 | 12 | 21/57 | 163 | 4770 | 5,860 | 6,446 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PSVY-L-A/PSVY-R-A | PSVY-L-AK/PSVY-R-AK | |
|---|---|---|
| レバー | 焼結合金 | 焼結合金 |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | SUM22L 窒化処理 |
SUM22L 窒化処理 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | - | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- レバーを180°回すと、ピンは本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
- 商品記号により、レバーの操作方向が選択できます。

- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 末尾記号 | ロックナット |
|---|---|
| A | なし*1 |
| AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )