単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 71 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 71 | 4500 | PXCS-16-17-** | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
PTY-8-12-Aの材質・仕上げ
PTY-A | PTY-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PTY-8-12-Aの特長
- 力をかけやすいT字ノブで操作するインデックスプランジャ。
- ノブ以外の寸法は、PLY(PLY)と同一です。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵のスプリングの力でもとにもどります。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PTY-A | なし*1 |
PTY-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )