単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | Lm | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXX-10-GK | ○ | M20 | 1.5 | M8 | 1.25 | 25.4 | 33 | 10 | 30 | 10 | 12 | 22 | 30 | 10 | 10 | 19/45 | 135 | 7030 | PXCS-20-22-** | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 在庫品 |
PXX-10-GKの材質・仕上げ
| PXX-G | PXX-GK | |
|---|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
| スプリング | SWPB相当 | SWPB相当 |
| ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PXX-10-GKの特長
- 割り出し・位置決めピン。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PXX-G | なし*1 |
| PXX-GK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
使用例
割り出し盤に。







