単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXY-10-AK | ○ | M20 | 1.5 | 31 | 25.4 | 91 | 33 | 10 | 30 | 10 | 22 | 30 | 10 | 10 | 19/45 | 165 | 7030 | PXCS-20-22-** | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | 在庫品 |
PXY-10-AKの材質・仕上げ
PXY-A | PXY-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
スプリング | SWPB相当 | SWPB相当 |
ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PXY-10-AKの特長
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ノブ・本体の材質およびロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ノブ材質 | 本体材質 | ロックナット |
---|---|---|---|
PXY-A | プラスティック | スティール | なし*1 |
PXY-AK | プラスティック | スティール | あり |
PXYS-A | プラスティック | ステンレス | なし*1 |
PXYS-AK | プラスティック | ステンレス | あり |
PXYS-S | ステンレス | ステンレス | なし*1 |
PXYS-SK | ステンレス | ステンレス | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )