正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
19 | |
---|---|
ハンドル・ナット | ナイロン66(黒) |
シャフト | 真鍮(黒)*1 |
ゴムブシュ | SBR(黒) |
ピン | SUS302 |
*1: 19-81-10のシャフトの材質は亜鉛ダイカスト(黒クロメート処理)になります。
特長
- ハンドルを倒すと、ゴムブシュが軸方向に圧縮され、円周方向に膨張してドアをラッチします。
- ドアとフレームにミスアライメントがあっても、ゴムブシュの変形でラッチングできます。
- ガラス・プラスティックなどのドア・フレームにも適用できます。
取りつけ
耐荷重
単位 : mm
品番 | t | G | H | K | ドアとフレームの 許容ミスアライメント max. |
荷重(N)*1 |
---|---|---|---|---|---|---|
19-81-10 | ~3.2 | 3.3 | 4.1 | 9.5 | 0.4 | 180 |
19-91-10 | ~3.2 | 4.5 | 5.8 | 13.5 | 0.6 | 440 |
3.2~4.8 | 4.5 | 5.8 | 14 | 0.8 | 330 | |
19-10-101-10 | 1.2~3.2 | 6.5 | 8 | 19 | 0.9 | 330 |
3.2~4.8 | 6.5 | 8 | 19.5 | 1.1 | 660 | |
4.8~6.4 | 6.5 | 8 | 20 | 1.3 | 550 | |
6.4~ | 6.5 | 8 | 20.5 | 1.5 | 220 |
*1: 分単位での短時間における耐荷重です。この荷重での長時間にわたる使用は避けてください。