寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | max.t | T1 | T2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | ||||||||
| 62-70-11 | 3 | 4.5 | 10.5 | 34.5 | 40.5 | 58 | 5,740 | 6,314 | CAD | カート | 在庫品 |
| 62-70-21 | 3 | 10.5 | 16.5 | 28.5 | 34.5 | 56 | 5,740 | 6,314 | CAD | カート | 在庫品 |
| 62-70-31 | 3 | 16.5 | 22.5 | 22.5 | 28.5 | 55 | 5,740 | 6,314 | CAD | カート | 在庫品 |
| 62-70-15 | 3 | 4.5 | 10.5 | 34.5 | 40.5 | 58 | 4,790 | 5,269 | CAD | カート | 在庫品 |
| 62-70-25 | 3 | 10.5 | 16.5 | 28.5 | 34.5 | 56 | 4,790 | 5,269 | CAD | カート | 在庫品 |
| 62-70-35 | 3 | 16.5 | 22.5 | 22.5 | 28.5 | 55 | 4,790 | 5,269 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| 62-70-*1 | 62-70-*5 | |
|---|---|---|
| レバー・カップ | 亜鉛ダイカスト バフ研磨、クロムメッキ |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| ポール・ポールリテーナ ブラケット・カム・ナット |
S10C 三価クロメート処理 |
S10C 三価クロメート処理 |
| スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
| シャフト | SUM24L 三価クロメート処理 |
SUM24L 三価クロメート処理 |
| ワッシャ | ばね鋼 三価クロメート処理 |
ばね鋼 三価クロメート処理 |
特長
- クロムメッキ仕上げと静電塗装仕上げ(つや消し黒)の2種類があります。
-
クロムメッキ----62-70-*1
静電塗装(つや消し黒)----62-70-*5 - シャフトに加工された二面幅およびポールリテーナにより、ポールは上・左・右の3方向いずれにも取りつけが可能。ラッチング位置が自由に選択できます。
取りつけ

操作

強度
| 許容締付荷重(N) | 220 |
| 破壊荷重(N) | 420 |
ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。









