単位 : mm
62-70-21の材質・仕上げ
62-70-*1 | 62-70-*5 | |
---|---|---|
レバー・カップ | 亜鉛ダイカスト バフ研磨、クロムメッキ |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
ポール・ポールリテーナ ブラケット・カム・ナット |
S10C 三価クロメート処理 |
S10C 三価クロメート処理 |
スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
シャフト | SUM24L 三価クロメート処理 |
SUM24L 三価クロメート処理 |
ワッシャ | ばね鋼 三価クロメート処理 |
ばね鋼 三価クロメート処理 |
62-70-21の特長
- クロムメッキ仕上げと静電塗装仕上げ(つや消し黒)の2種類があります。
-
クロムメッキ----62-70-*1
静電塗装(つや消し黒)----62-70-*5 - シャフトに加工された二面幅およびポールリテーナにより、ポールは上・左・右の3方向いずれにも取りつけが可能。ラッチング位置が自由に選択できます。
取りつけ
操作
強度
許容締付荷重(N) | 220 |
破壊荷重(N) | 420 |
ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。