正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
品番 | max.t | C | D(参考) | A | T1*1 | プルタブ | キーロック | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-304 | 10.3 | 14.5 | 37 | 29.5 | 23-0.7~+0.1 | 水平 | なし | 34 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 付属のキーパーを使用しない場合は、フレームの位置はB寸法にしたがってください。
●キーパー取りつけ用のねじ(M3)は付属していません。
93-304の材質・仕上げ
93 | |
---|---|
ハウジング・ナット | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
ポール | ポリアセタール(黒) |
ロックプラグ | ガラス繊維強化ポリアセタール(つや消し黒) |
スプリング | ステンレス鋼線 |
ワッシャ | SUS302 |
プルタブ | ナイロン66(つや消し黒) |
キーパー | SUS304 |
キー | 黄銅 ニッケルメッキ |
93-304の特長
- ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。
- ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。
- プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。
- プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。
- キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
取りつけ
プルタブ
強度
許容締付荷重(N) | 530 |
破壊荷重(N) | 690 |
ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。