• ラッチ(キャッチ・掛け金)

93-314

プッシュロック

Push Lock

正しい使い方 ここがポイント!


93-314の形状図

93プッシュロック寸法図

単位 : mm

品番 max.t C D(参考) A T1*1 プルタブ キーロック 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
93-314 10.3 14.5 37 29.5 23-0.7~+0.1 垂直 なし 34 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
品番 max.t C D(参考) A T1*1 プルタブ キーロック 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
93-314 10.3 14.5 37 29.5 23-0.7~+0.1 垂直 なし 34 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
品番 max.t C D(参考) A T1*1 プルタブ キーロック 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
93-314 10.3 14.5 37 29.5 23-0.7~+0.1 垂直 なし 34 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
品番 max.t C D(参考) A T1*1 プルタブ キーロック 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
93-314 10.3 14.5 37 29.5 23-0.7~+0.1 垂直 なし 34 2,920 3,212 CAD カート 在庫品

*1: 付属のキーパーを使用しない場合は、フレームの位置はB寸法にしたがってください。
●キーパー取りつけ用のねじ(M3)は付属していません。

93-314の材質・仕上げ

93
ハウジング・ナット ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
ポール ポリアセタール(黒)
ロックプラグ ガラス繊維強化ポリアセタール(つや消し黒)
スプリング ステンレス鋼線
ワッシャ SUS302
プルタブ ナイロン66(つや消し黒)
キーパー SUS304
キー 黄銅
ニッケルメッキ

93-314の特長

  • ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。
  • ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。
  • プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。
  • プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。
  • キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。

取りつけ

93プッシュロック

93プッシュロック


プルタブ

93プッシュロック


強度

許容締付荷重(N) 530
破壊荷重(N) 690

ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチ(キャッチ・掛け金)を他の条件で探す

ロック方法を選ぶ

93にはこのような商品があります

ラッチ(キャッチ・掛け金)にはこのような商品があります