正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
品番 | t | T1 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | W | X | キーロック | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3-40-625-12 | 1.6-0.2~0 | 6.4 | 57 | 15 | 28 | 25 | 47 | 13 | 2 | 5.5 | 38.1 | 25.4 | 12.7 | なし | 14 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
A3-40-625-12の材質・仕上げ
A3 | |
---|---|
本体 | ABS(つや消し黒)、UL94 HB |
スプリング | ステンレス鋼線 |
A3-40-625-12の特長
- 本体は前後にスライドします。
- 角穴にはめ込むだけで簡単に取りつけができます。
- UL94V-0適合品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 使用可能温度:-40℃~60℃
取りつけ
操作
本体をスライドさせればドアを開けることができます。ラッチがスライドする距離は約6.4mmです。手を離せば、内蔵されたスプリングにより本体はもとの位置にもどります。閉めるときはドアを押すだけです。強度
許容締付荷重(N) | A3-40-525-12 A3-40-625-12 | 180 |
A3-99-122-12 A3-50-925-12 | 220 | |
破壊荷重(N) | 580 |
表中の数値は参考値です。