正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
品番 | キーロック | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A7-10-351-20 | なし | 440 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 在庫品 |
A7-10-351-20の材質・仕上げ
A7-10-351-20 | A7-10-351-30 | |
---|---|---|
レバー・ポール・ベース・ キーパー・ロックプラグ |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
亜鉛ダイカスト クロムメッキ |
ピン | SUS302 | SUS302 |
スプリング | ピアノ線 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピアノ線 四三酸化鉄皮膜(黒) |
キー | 黄銅 ニッケルメッキ |
黄銅 ニッケルメッキ |
A7-10-351-20の特長
- 表面処理は静電塗装(つや消し黒)およびクロムメッキの2種類。美しく堅牢な仕上げです。
A7-10-351-20----静電塗装(つや消し黒)
A7-10-351-30----クロムメッキ - キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
- 耐蝕性にすぐれています。
取りつけ
*1: ドアとフレームの隙間は0.25mm~8mmにしてください。
ドアを閉めるとき
レバーを倒すと、ポールがAの力でキーパーを押し上げます。その反作用としてドアは閉まり、Bの力でフレームに押しつけられます。ドアが完全に閉まるまでに移動する距離は約9.5mmです。ドアを開けるとき
レバーを上げると、ポールがキーパーを押し下げる力Cが発生し、その梃子の反作用として、Dの力でラッチ全体(ドア)が持ち上がります。このときのドアが持ち上がる距離は約8mmです。強度
許容締付荷重(N) | 2230 |
破壊荷重(N) | 4450 |
ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。