E3-16-20の材質・仕上げ
E3 | |
---|---|
ハウジング・キャップ | SUS316 |
ポール | SUS304 |
シャフト・ナット | SUS316 |
ワッシャ | SUS304 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
Oリング | ブナN(ニトリルゴム) |
ガスケット | CR |
E3-16-20の特長
- ステンレス製のバイスアクションラッチ。耐蝕性にすぐれています。
- 六角レンチで操作する六角穴タイプ。
- 内部にOリングを組み込んだシール構造。付属のガスケットを併用することにより、水・油・ほこりなどの侵入を防止します。
- 六角穴をまわすと、ポールが後退してロックがはずれます。さらにまわすと、ポールは75°回転し、ドアをあけることができます。
- ドアを閉めるときは逆の操作を行ってください。
- あらかじめ設定した締付力を維持します。
特長(動画)
取りつけ
ドアをラッチングするときの六角レンチのまわしトルクが7.9N・m以下になるように、ポールをセットしてください。
強度
許容締付荷重(N) | 600 |
破壊荷重(N) | 2355 |
ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。