寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | max.t | T1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||||
| E3-57-15 | 13 | 3.2 | 6.4 | 62 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 |
| E3-57-25 | 13 | 6.4 | 9.5 | 61 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 |
| E3-57-35 | 13 | 9.5 | 12.7 | 60 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 |
| E3-57-45 | 13 | 12.7 | 15.9 | 59 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 |
| E3-57-55 | 13 | 15.9 | 19 | 58 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 |
| E3-57-65 | 13 | 19 | 22.2 | 57 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 |
| E3-57-75 | 13 | 22.2 | 25.4 | 57 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 |
| E3-57-85 | 13 | 25.4 | 28.6 | 57 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| E3 | |
|---|---|
| キャップ・ハウジング | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| ポール | S10 三価クロメート処理 |
| シャフト・ナット | SUM24L 三価クロメート処理 |
| ワッシャ | ばね鋼 三価クロメート処理 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
| Oリング | ブナN(ニトリルゴム) |
特長
- 六角穴タイプとノブつきタイプの2種類。
E3-56-**----六角穴タイプ
E3-57-**----ノブつきタイプ - 六角穴またはノブをまわすと、ポールが後退してロックがはずれます。さらにまわすと、ポールは80°回転し、ドアを開けることができます。ドアを閉めるときは逆の操作を行ってください。
- あらかじめ設定した締めつけ力を維持します。
- 内部にはOリングを組み込んであり、水・油・ほこりなどの侵入を防止します。
特長(動画)
取りつけ

強度
| 許容締付荷重(N) | 330 |
| 破壊荷重(N) | 660 |
ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。









